SWO-P12A-A
Moduł przepustu cieczy
Identyfikator 9957033
Moduł przepustu cieczy SWO-F, Rozmiar: P12A, Adapter szybkowymienny, Strona adaptera
- Liczba przepustów cieczy: 2
Szczegóły techniczne
| Pasuje do | Adapter szybkowymienny |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | J |
| Typ przełożenia | Pneumatyka |
| Masa [kg] | 0.19 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Liczba przepustów cieczy | 2.0 |
| Złącze | G1/2" |
| Rodzaj medium | Powietrze, próżnia |
| Objętościowe natężenie przepływu KV [m³/h] | 6.4 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 8.0 |
| Przyłącze wyjściowe | osiowe |
| Specjalne właściwości | - |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.