arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ERT 100-40-N-N-D-2 Ilustracja analogiczna

ERT 100-40-N-N-D-2

Identyfikator 1529424

Uniwersalny moduł skrętny ERT, Rozmiar: 100, elektryczna, bez przepustu, Interfejs układu pomiaru skoku: DRIVE-CLiQ, Kąt obrotu: > 360 °, Położenie pośrednie: dowolnie programowalne

  • Moment obrotowy: 16.7 Nm
  • Prąd znamionowy: 2.41 A
  • Zasilanie: 560 V
  • Stopień ochrony IP: 40
Znamionowy moment obrotowy [Nm] 16.7
Szczytowy moment siły [Nm] 51.0
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 350.0
Maks. dopuszczalny moment bezwładności [kgm²] 0.57
Powtarzalność [°] 0.01
Osiowy ruch obrotowy [mm] 0.05
Dokładność ruchu obrotowego [mm] 0.05
Masa [kg] 7.8
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 40.0
Stopień ochrony IP 40
Siła Fx maks. [N] 890.0
Siła Fz maks. [N] 890.0
Długość X [mm] 235.0
Szerokość Y [mm] 190.0
Wysokość Z [mm] 108.0
Moment My maks. [Nm] 48.0
Napięcie obwodu pośredniego [V] 560.0
Prąd znamionowy [A] 2.56
Maks. prąd [A] 7.61
Koder Koder (absolutny)
Interfejs układu pomiaru skoku DRIVE-CLiQ
Certyfikacja SIL 2
Szczytowe momenty obrotowe pełnią funkcje krótkotrwałych rezerw podczas przyspieszania i opóźniania.

Ogólne informacje dotyczące serii

System pomiaru skoku
Układ informacji zwrotnej silnika do pomiaru bezwzględnego, wersja jednobiegowa ze złączami HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® i DRIVE-CLiQ

Czasy obrotu
Czasy obrotu stanowią wyłącznie czasy potrzebne modułowi na ruch od położenia spoczynkowego położenia spoczynkowego. Wartości nie obejmują opóźnień spowodowanych przez moduł PLC lub sterownik napędu oraz nie zostały one wzięte pod uwagę przy ustalaniu czasów cyklu. Może być konieczne uwzględnienie w czasie cyklu okresów przerw uzależnionych od obciążenia.

Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Powtarzalność
Dokładność powtarzalności definiowana jest jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia.

Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano głównie do użytkowania w czystych lub lekko zanieczyszczonych warunkach. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie: Pole magnetyczne! Dotyczy to w szczególności osób z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, takimi jak rozrusznik serca, aparat słuchowy itp.

Prądy znamionowe
Prąd znamionowy może być uruchomiony na stałe. Odnośnie wszelkich wartości prądu większych niż prąd znamionowy i nie większych niż prąd maksymalny należy przestrzegać uwag zamieszczonych w dokumentacji poszczególnych produktów.

Materiał obudowy
Odlew aluminiowy, malowany proszkowo

Napęd
Silnik momentowy, trójfazowy

System pomiaru skoku
Bezdotykowy magnetyczny system pomiarowy w wersji absolutnej, z interfejsami HIPERFACE® i DRIVE-CLiQ.

Sterownik napędu
Konsultacje w zakresie ustawień parametrów sterowników napędów firm BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive i IndraDrive CS) i Siemens (Sinamics S120). Dostarczanie arkuszy danych silników dla innych sterowników napędów. Wsparcie przy uruchomieniu na życzenie.

Zakres dostawy
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi, informacje dotyczące bezpieczeństwa (instrukcje dotyczące konkretnego produktu są dostępne online)

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie