arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
CPS

CPS

Automatic tool changers
Pneumatically actuated tool changer with self-retaining function in the event of a loss of compressed air, the integrated piston spring ensures that gap formation is minimized.
Treść dostępna wkrótce

Automatyczna zmieniarka narzędzi CPS

Modułowy. Wytrzymały. Elastyczny.
Niezawodna, automatyczna zmieniarka narzędzi ze zintegrowaną sprężyną, który zmniejsza do minimum szczeliny w przypadku utraty sprężonego powietrza.

Zmieniarka do każdego robota

Automatyczna zmieniarka narzędzi CPS to elastyczne rozwiązanie umożliwiające szybką i niezawodną wymianę narzędzi. Urządzenie do wymiany walut i adapter łączą się ze sobą za pomocą samoczynnego mechanizmu blokującego, który może obsłużyć ciężary o wadze do 1000 kg. Dzięki hartowanym komponentom stalowym system CPS idealnie nadaje się do wymagających środowisk, takich jak te często spotykane przy załadunku obrabiarek lub obróbce skrawaniem. Dzięki 18 rozmiarom system CPS oferuje odpowiedni model dla każdego robota. Istniejące zmieniarki narzędzi SCHUNK można łatwo wymienić na system CPS bez konieczności ponownego programowania.

Otwórz ulotkę

Konfigurator teaserów – systemy wymiany

Dostosowane do potrzeb rozwiązania w zasięgu kilku kliknięć

Skonfiguruj odpowiednią zmieniarkę narzędzi, w tym moduły opcjonalne — szybko, łatwo i w sposób dopasowany do swojego zastosowania. Wybierz spośród setek opcji i stwórz swoją własną konfigurację w ciągu kilku minut. Skorzystaj z maksymalnego wyboru, precyzyjnego dostosowania do Twoich warunków roboczych i modułowej architektury, którą możesz w każdej chwili rozbudować.

Do konfiguratora

CPS w użyciu

Ekran aplikacji CPS – stojak magazynowy do zmiany narzędzi
Zdjęcie zastosowania systemu CPS – chwytak magnetyczny do załadunku
Zdjęcie zastosowania systemu COS – załadunek obrabiarki
Treść dostępna wkrótce

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Szeroka gama rozmiarów
    dzięki 18 rozmiarom CPS umożliwia optymalny dobór do każdego zastosowania
  • Uniwersalne przekazywanie nośników
    szeroka gama opcjonalnych modułów do przepustów mediów elektrycznych i płynnych rozszerza możliwości zastosowania systemu wymiany narzędzi
  • Trwałość
    Zastosowanie stali hartowanej i nierdzewnej we wszystkich elementach funkcjonalnych zwiększa obciążalność łożyska i wydłuża jego żywotność
  • Łatwy montaż
    Montaż jest szybki i łatwy, przy użyciu standardowych płyt adaptera lub bezpośrednio na złączu mechanicznym

Wizualny motyw przewodni – RobotPlus

Odkryj Robot PLUS

Komponenty i wiedza specjalistyczna zgodne z Twoją wizją
Nowa oferta Robot PLUS oferuje przyszłościowe akcesoria do robotów z zakresu automatyki, pochodzące z jednego źródła.

Wykorzystaj możliwości robotyki, by zoptymalizować swoją produkcję. Elastyczność i wydajność mają kluczowe znaczenie w nowoczesnym przemyśle produkcyjnym. Oferta Robot PLUS firmy SCHUNK powstała specjalnie po to, aby usprawnić proces produkcyjny w Twoim zakładzie.

Przejdź do portfolio Robot PLUS