arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GZB-S Ø8 Ø6 PK Ilustracja analogiczna

GZB-S Ø8 Ø6 PK

Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym

Identyfikator 206287

GZB-S Ø8 Ø6 PK, Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
  • Chłodzenie peryferyjne
  • Średnica mocowania: 6 mm
  • Średnica zewn.: 8 mm
  • Długość: 37 mm
Technology Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
Series GZB-S PK
Toolholder interface GZB-S Ø 8 PK
Clamping diameter D1 6 mm
Outer diameter D2 8 mm
Projecting length L1 [mm]/[inch] 37 mm / 1.5"
Projecting length L1 [mm] 37.0
Weight [kg] 0.1
Standard length yes

Version
Periphery-cooled

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm

Cooling
With peripheral cooling
Not coolant-proof

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request