arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Chwytaki elektryczne

Jeden chwytak. Wiele możliwości.​

Różne detale. Jeden chwytak.​

Chwytaki elektryczne

Manipulacja różnymi detalami w jednym procesie stanowi wyzwanie dla systemów automatyzacji. Często konieczne jest użycie wielu chwytaków lub procesy muszą podlegać czasochłonnemu przezbrajaniu. Wraz ze wzrostem różnorodności wariantów rośnie również złożoność, nakład pracy wymagany do koordynacji oraz czasy przezbrajania w zautomatyzowanej manipulacji materiałami.​

Skonsultuj zastosowanie już teraz

Chwytaki elektryczne SCHUNK można elastycznie dostosować do zmieniających się wymagań, co umożliwia manipulację wieloma wariantami z danej rodziny detali za pomocą zaledwie jednego chwytaka.​

  • Mniejszy nakład pracy na przezbrajanie:
    Jeden chwytak, zamiast wielu specjalistycznych rozwiązań, redukuje procedury wymiany i czasy przezbrajania.​
  • Większa zdolność adaptacji:
    siłę chwytu, pozycję, prędkość oraz tryby chwytania można dostosować do różnych detali.​
  • Przyszłościowa automatyzacja:
    elastyczne systemy chwytania stanowią fundament dla manipulacji różnymi produktami, wielkościami partii i wymaganiami produkcyjnymi.​

Od delikatnych i skomplikowanych komponentów po ciężkie detale: oferta chwytaków elektrycznych obejmuje szeroki zakres zastosowań w różnych branżach i zapewnia właściwe rozwiązanie dla bardzo wielu zadań manipulacyjnych.

Chwytaki elektryczne SCHUNK można zintegrować bezpośrednio z układami sterowania i systemami robotów za pośrednictwem standaryzowanych interfejsów komunikacyjnych, wstępnie skonfigurowanych bloków funkcyjnych i wtyczek. SCHUNK Control Center zapewnia dodatkowe wsparcie w zakresie konfiguracji, parametryzacji i diagnostyki.​

Interfejsy

dla odpowiednich sterowników PLC.​ Kompatybilność z istniejącą architekturą sterowania.​

Moduły funkcyjne​

dla wiodących producentów PLC​. Wstępnie skonfigurowane moduły PLC redukują nakład pracy programistycznej do minimum. Dostępne dla: Siemens, Beckhoff, Allen-Bradley, Bosch i Nexeed Automation.

Wtyczki do robotów​

dla wiodących producentów robotów​. Pełen zakres funkcji chwytaka jest dostępny bezpośrednio w programie robota. Dostępne dla: Universal Robots, KUKA, FANUC, YASKAWA, Dobot, ABB, Kassow Robots​.

Open source​ i fizyczna sztuczna inteligencja (AI)

Dostępne przez GitHub​. Narzędzia do aplikacji opartych na ROS i fizycznej sztucznej inteligencji – idealne do badań, prototypowania i elastycznej automatyzacji.​ Dostępne: NVIDIA Isaac Sim™, ROS 2, MCP Server.

Symulacja

Niezależne od dostawcy modele behawioralne​. Logikę PLC i interfejsy można przetestować, zanim sprzęt będzie dostępny.​ Dostępne dla: FMI Standard, ISG TwinStore.

Aplikacja Control Center​

Narzędzie wieloplatformowe​. Narzędzie do konfiguracji, parametryzacji, testowania i diagnostyki.

Chwytaki elektryczne mogą być montowane bezpośrednio na pojazdach AGV i robotach mobilnych, pracując przy użyciu istniejącego źródła zasilania. Czyni to z nich idealne rozwiązanie dla koncepcji elastycznej i mobilnej automatyzacji.​

  • Kompatybilność z robotami:
    dzięki szerokiej gamie dostępnych interfejsów komunikacyjnych chwytak można zintegrować bezpośrednio z układem sterowania platformy mobilnej lub robota.​
  • Całkowicie elektryczne zasilanie 24 V:
    praca poprzez istniejące zasilanie 24 V. Bez kompresora, bez węży sprężonego powietrza, bez dodatkowego źródła energii.​
  • Idealne do intralogistyki:
    doskonałe do manipulacji małymi nośnikami ładunku/pojemnikami oraz kompletacji zamówień przy użyciu pojazdów AGV i robotów mobilnych.​

Jeden chwytak. Wiele możliwości.​

Od elastycznych chwytaków uniwersalnych po manipulację ciężkimi detalami: znajdź właściwy chwytak elektryczny do swojego zastosowania.​

Odpowiedni chwytak elektryczny do Twojego elementu obrabianego

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

Od delikatnych komponentów po ciężkie detale, od kompaktowych przestrzeni montażowych po duże zakresy skoku: oferta chwytaków elektrycznych SCHUNK obejmuje szeroki zakres zastosowań. Oto jak znaleźć właściwe rozwiązanie chwytające do bardzo różnych detali i zadań automatyzacji.​

Podobne detale

Chwytaki krótkoskokowe do szybkich, powtarzalnych procesów manipulacyjnych.

Rodziny detali o dużej różnorodności

Elastyczne chwytaki do detali o zróżnicowanych rozmiarach i geometriach.

Duże, ciężkie i nieporęczne detale

Chwytaki długoskokowe dopasowane indywidualnie do zadania manipulacyjnego.

Odkryj informacje o produktach, przykłady zastosowań i dane techniczne
dotyczące oferty chwytaków elektrycznych SCHUNK.​

Przejdź do dostępnego oprogramowania do pobrania

Przejdź do repozytorium SCHUNK na GitHub