STG 250
Accessoires TANDEM
Identyfikator 402316
Toebehoren voor klemkrachtblokken
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemstangen voor snelwissellkemmen
- Geharde uitvoering, greepvertande klemstappen
- Geschikt voor: WTG-A 250
- Afmetingen: 140 x 36 x 18 mm
- Gewicht: 0.7 kg
Szczegóły techniczne
| Breedte [mm] | 140.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 18.0 |
| Diepte [mm] | 36.0 |
| Geschikt voor | 250 |
| Gewicht [kg] | 0.7 |
Levering
Klemstangen, bevestigingsschroef