SGBB-B 80-40-28
Ganasce monoblocco
ID 1349856
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia monoblocco, mobile
- Interfaccia 1: W-80-1
- Adatto per: KSC-F 80, KSC-D 80
- Dimensioni: 80 x 40 x 28 mm
- Peso: 0.7 kg
Technical details
| Larghezza [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 40.0 |
| Altezza [mm] | 28.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.7 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce