KSF3 100-PM
Identyfikator 1448288
Cechy produktu:
- 2-szczękowy blok mocujący
- Mocowanie centryczne
- Skok standardowy
- Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
- Pneumatyczne monitorowanie styku
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Wymiary: 100 x 100 x 69,2 mm
- Zakres siły mocującej: 7 - 12 kN
- Skok na szczękę: 2 mm
- Maks. wysokość szczęki: 60 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciśnienie otwarcia: 6 - 9 bar
- Zużycie powietrza na skok: 500 cm³
- czas zamykania/otwierania: 0.2 s
- Masa: 4.5 kg
Szczegóły techniczne
| Skok na szczękę [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Min. siła mocowania [kN] | 7.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 12.0 |
| Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
| Maks. wysokość szczęki [mm] | 60.0 |
| Odległość H [mm] | 16.0 |
| Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] | 500.0 |
| czas zamykania/otwierania [s] | 0.2 |
| Masa [kg] | 4.5 |
Zakres dostawy
Blok mocujący, śruby mocujące do szczęk systemowych i bloku mocującego, zaślepki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi
Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.
Zakres siły mocującej
Siła mocująca zależy od skoku, który zależy od naprężenia sprężyny. Maks. siłę mocującą osiąga się w stanie „otwarty”, min. siłę mocującą w stanie „zamknięty”.
Tolerancja wysokości imadła
±0.04 mm.
Bloki mocujące o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.
Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach
Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)