KSF3-LH 64-Z-PM
Identyfikator 1518525
Cechy produktu:
- 2-szczękowy blok mocujący
- Mocowanie centryczne
- Długi skok
- Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
- Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
- Pneumatyczne monitorowanie styku
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Wymiary: 64 x 64 x 55,7 mm
- Zakres siły mocującej: 1 - 1.5 kN
- Zakres siły mocującej wspomaganej przez turbo: 2.5 - 3 kN
- Skok na szczękę: 4 mm
- Maks. wysokość szczęki: 120 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciśnienie otwarcia: 6 - 9 bar
- Maks. ciśnienie turbo: 6 bar
- Zużycie powietrza na skok: 110 cm³
- czas zamykania/otwierania: 0.1 s
- Masa: 1.5 kg
Szczegóły techniczne
| Skok na szczękę [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Min. siła mocowania [kN] | 1.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 1.5 |
| Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
| Maks. wysokość szczęki [mm] | 120.0 |
| Odległość H [mm] | 10.0 |
| Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] | 110.0 |
| czas zamykania/otwierania [s] | 0.1 |
| Masa [kg] | 1.5 |
Zakres dostawy
Blok mocujący, śruby mocujące do szczęk systemowych i bloku mocującego, zaślepki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi
Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.
Zakres siły mocującej
Siła mocująca zależy od skoku, który zależy od naprężenia sprężyny. Maks. siłę mocującą osiąga się w stanie „otwarty”, min. siłę mocującą w stanie „zamknięty”.
Tolerancja wysokości imadła
±0.04 mm.
Bloki mocujące o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.
Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach
Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)