arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSH3 100-PM-BWA

KSH3 100-PM-BWA

Hydrauliczne dwuszczękowe bloki zaciskowe

Identyfikator 1529557

Standardowy hydrauliczny blok zaciskowy

Cechy produktu:
  • Dwuszczękowy blok zaciskowy
  • Mocowanie centryczne
  • Skok standardowy
  • Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
  • Pneumatyczne monitorowanie styku
  • Szczęki bazowe: Szybka wymiana szczęk
Dane techniczne:
  • Wymiary: 100 x 100 x 93 mm
  • Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 18 kN
  • Skok na szczękę: 2 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 27 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Ciśnienie robocze: 10 - 60 bar
  • Zużycie oleju na cykl: 30 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 1 s
  • Masa: 5 kg
Stroke per jaw [mm] 2.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 18.0
Min. operating pressure [bar] 10.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 27.0
Distance H [mm] 14.5
Oil consumption per double stroke [cm³] 30.0
Closing/opening time [s] 1.0
Weight [kg] 5.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual