2 SWK 160
Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 126106
2 SWK 160, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 2 elementy
- Odkryj inne pasujące szczęki nasadowe w innych wymiarach! Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
- Czy chcesz dostosować ilość dostawy (dwie, trzy, cztery, sześć sztuk)? Kliknij „Konfiguruj indywidualne szczęki tokarskie”.
Szczegóły techniczne
| Product group | Straight soft top jaws, made of steel |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 17.0 |
| Width B [mm] | 60.0 |
| Height H [mm] | 60.0 |
| Length L [mm] | 70.0 |
| Hole spacing a [mm] | 36.0 |
| Hole spacing b [mm] | 22.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/set [kg] | 3.4 |