arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP1

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

Identyfikator 819283

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 62 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7.7 mm
  • 歯ピッチ: 6 mm
  • 最大把持力: 160 kN
  • 最大トルク: 210 Nm
  • 最大回転速度: 4200 1/min
  • 重量: 34 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 4200.0
最大夹持力* [kN] 160.0
最大扭矩 [Nm] 210.0
行程/卡爪 [mm] 7.7
齿距 [mm] 6.0
高度 H,带法兰 [mm] 112.0
重量 [kg] 34.0

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册