arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA-S plus 2.0 250-62 Z235-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 Z235-VP1

Ręczny uchwyt tokarski z funkcją szybkiej zmiany szczęk

Identyfikator 819203

Standardowe ręczne uchwyty tokarskie

Cechy produktu:
  • Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
  • System szybkiej wymiany szczęk
  • Otwór przelotowy: 62 mm
  • Uchwyt wrzeciona: Z235
  • Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 7.7 mm
  • Podziałka zazębienia: 6 mm
  • Maks. siła mocowania: 160 kN
  • Maks. moment obrotowy: 210 Nm
  • Maks. prędkość obrotowa: 4200 1/min
  • Masa: 28.8 kg
スピンドルタイプ -
スピンドルサイズ Z235
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 4200.0
最大把持力 [kN] 160.0
最大トルク [Nm] 210.0
ストローク / ジョー [mm] 7.7
歯ピッチ [mm] 6.0
重量 [kg] 28.8

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册