arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
HM 14 Illustration similaire

HM 14

Inserts de serrage

Identyfikator 184104

HM 14, Inserts de serrage
  • Hauteur H: 9.5 mm
  • Diamètre D: 19 mm
  • Filetage G: M6
  • Matière: Insert carbure avec corps en acier
  • Unité de livraison: 1 jeu = 10 pièces
Hauteur H [mm] 9.5
Hauteur H1 [mm] 5.0
Diamètre D [mm] 19.0
Diamètre D1 [mm] 16.0
Filetage G M6
Force admissible max. [kN] 30.0
Matière Insert carbure avec corps en acier
Unité de livraison 1 jeu = 10 pièces
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.