AB 108 M8
Workpiece pin
ID 122163
AB 108 M8, Podpěrný čep měkký
- Výška H: 10 mm
- Velikost klíče A/F: 14
- Závit G: M8
- Materiál: Stahl C45
- Jednotka: 1 kus
Technical details
| Výška H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Velikost klíče A/F | 14.0 |
| Závit G | M8 |
| Materiál | Stahl C45 |
| měkký | ano |
| Jednotka | 1 kus |