Spannbolzen

Spannbolzen

< 0,005 mm garantierte Wechselwiederholgenauigkeit

Beschreibung

Spannbolzen mit Kurzkegel zur formschlüssigen Verbindung der Werkstücke oder Vorrichtungen mit den Spannmodulen.

Vorteile – Ihr Nutzen

Positionierung über Kurzkegel
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm
Eine durchgängige Spannbolzengröße für alle NSE3-Module sowie 100 % kompatibel zu VERO-S NSE plus-Modulen
Keine Verwechslungsgefahr oder Fehlbedienung

Optionen und spezielle Informationen

VERO-S SPA, SPB, SPC 40
Standardspannbolzen zur Fixierung und µ-genauen Positionierung mit einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
VERO-S SPA-X, SPA-XY 40
Spannbolzen zum Ausgleich von Werkstückungenauigkeiten von bis zu ±1 mm.
VERO-S SPA-S, SPB-S, SPC-S 40
Spannbolzen mit einer maximal benötigten Befestigungstiefe von 3,5 mm.
VERO-S SPG 40
Genauigkeitsbolzen mit patentiertem Flexkegel zur Fixierung und µ-genauen Positionierung mit einer Wiederholgenauigkeit < 0,002 mm.
VERO-S SP-VL
Spannbolzenverlängerung, die direkt mit dem Werkstück verschraubt wird und somit zu einer Erhöhung der Zugänglichkeit der Maschinenspindel sorgt.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für Spannbolzen

Passend zum Produkt Spannbolzen bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

21 Produkte gefunden

SPA 40

SPA 40

Ident.-Nr. 471151
  • Haltekraft M10  35 kN
  • Haltekraft M12  50 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Zentrierbolzen
  • Gewicht  0.3 kg
SPB 40

SPB 40

Ident.-Nr. 471152
  • Haltekraft M10  35 kN
  • Haltekraft M12  50 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Positionierbolzen
  • Gewicht  0.3 kg
SPC 40

SPC 40

Ident.-Nr. 471153
  • Haltekraft M10  35 kN
  • Haltekraft M12  50 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Haltebolzen
  • Gewicht  0.3 kg
SPA 40-K

SPA 40-K

Ident.-Nr. 432369
  • Haltekraft M10  35 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Zentrierbolzen
  • Gewicht  0.3 kg
SPB 40-K

SPB 40-K

Ident.-Nr. 432370
  • Haltekraft M10  35 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Positionierbolzen
  • Gewicht  0.3 kg
SPC 40-K

SPC 40-K

Ident.-Nr. 1327450
  • Haltekraft M10  35 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Haltebolzen
  • Gewicht  0.3 kg
SPA 40-16

SPA 40-16

Ident.-Nr. 471064
  • Haltekraft M12  50 kN
  • Haltekraft M16  75 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Zentrierbolzen
  • Gewicht  0.3 kg
SPB 40-16

SPB 40-16

Ident.-Nr. 471065
  • Haltekraft M12  50 kN
  • Haltekraft M16  75 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Positionierbolzen
  • Gewicht  0.3 kg
SPC 40-16

SPC 40-16

Ident.-Nr. 471066
  • Haltekraft M12  50 kN
  • Haltekraft M16  75 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Haltebolzen
  • Gewicht  0.3 kg
SPA-X 40

SPA-X 40

Ident.-Nr. 471155
  • Haltekraft M10  35 kN
  • Ausgleich in X  ± 1 mm
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Ausgleich in eine Richtung
  • Gewicht  0.3 kg
SPA-XY 40

SPA-XY 40

Ident.-Nr. 471156
  • Haltekraft M10  35 kN
  • Ausgleich in X  ± 1 mm
  • Ausgleich in Y  ± 1 mm
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Ausgleich in alle Richtungen
  • Gewicht  0.3 kg
SPG 40

SPG 40

Ident.-Nr. 471154
  • Haltekraft M10  35 kN
  • Haltekraft M12  50 kN
  • Wiederholgenauigkeit  < 0.002 mm
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Zentrierbolzen
  • Gewicht  0.3 kg
SPA-S 40

SPA-S 40

Ident.-Nr. 1310630
  • Haltekraft  15 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Zentrierbolzen
  • Gewicht  0.3 kg
SPB-S 40

SPB-S 40

Ident.-Nr. 1323856
  • Haltekraft  15 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Positionierbolzen
  • Gewicht  0.3 kg
SPC-S 40

SPC-S 40

Ident.-Nr. 1323857
  • Haltekraft  15 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Haltebolzen
  • Gewicht  0.3 kg
SPA-OB 40

SPA-OB 40

Ident.-Nr. 471631
  • Haltekraft M8  25 kN
  • Haltekraft M10  35 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Zentrierbolzen
  • Gewicht  0.2 kg
SPB-OB 40

SPB-OB 40

Ident.-Nr. 1316935
  • Haltekraft M8  25 kN
  • Haltekraft M10  35 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Positionierbolzen
  • Gewicht  0.2 kg
SPC-OB 40

SPC-OB 40

Ident.-Nr. 1316936
  • Haltekraft M8  25 kN
  • Haltekraft M10  35 kN
  • Werkstoff  Rostfreier Stahl
  • Variante  Haltebolzen
  • Gewicht  0.2 kg

Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner Innendienst

Außendienst

Der direkte, persönliche Kontakt ist der erste Schritt für eine schnelle, erfolgreiche Projektabwicklung.

Ansprechpartner Außendienst

SCHUNK Shop-Support

Haben Sie Fragen zu Funktionen des Shops, der Bestellung oder Ihrer Lieferung? Unser Shop-Support ist gerne für Sie da.

eshop-support@de.schunk.com