arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

CELSIO Warmschrumpffutter

Stark! Für die kräftige Zerspanung

Mit dem CELSIO Warmschrumpf-System steht Ihnen ein wirtschaftliches Spannsystem für individuelle Bearbeitungsfälle zur Verfügung. Top-Qualität garantiert das optimale Verhältnis von Radialsteifigkeit, Störkontur und Haltemoment.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Sichere und reibschlüssige Spannung für die Übertragung hoher Drehmomente
  • Sehr gutes Verhältnis von Radialsteifigkeit und Störkontur
  • Universell einsetzbar
  • Alle Filter
    666 Ergebnisse
    CELSIO

    CELSIO

    CELSIO, ein Warmschrumpf-System für alle Arten von Schrumpfgeräten.
    Bei der thermischen Werkzeugspannung durch Warmschrumpftechnik wird der Werkzeugschaft in die erwärmte Werkzeugaufnahme eingeschrumpft. Eine Induktionsspule erzeugt dabei schnell wechselnde Wirbelströme, die direkt auf das Warmschrumpffutter wirken und dieses exakt an der Stelle kräftig erwärmen, an der der Werkzeugschaft sitzt. Das Ergebnis ist eine nahezu homogene Einheit von Warmschrumpffutter und Werkzeug, wie aus einem Stück.
    Das CELSIO Warmschrumpffutter in der Cool Flow Variante ermöglicht mittels Kühlkanälen in der Wandung eine Peripheriekühlung, welche optional mit zwei M3-Schrauben unterbunden werden kann. Das Kühlmittel wird hierbei direkt an die Werkzeugschneide geleitet. Die CELSIO Dual Contact Variante mit simultaner Kegel- und Plananlage schließt bei Maschinen mit Plananlagen-Schnittstelle die schnittstellenbedingte Lücke zwischen Werkzeugflansch und der Stirnseite der Maschinenspindel.
    Baureihe anzeigen
    26002855
    SCHUNK CAPTO C8 
    12 mm 
    80.0 mm
    26002858
    SCHUNK CAPTO C8 
    18 mm 
    85.0 mm
    26002860
    SCHUNK CAPTO C8 
    25 mm 
    90.0 mm
    1458815
    SK 40 
    3 mm 
    80.0 mm
    1458816
    SK 40 
    4 mm 
    80.0 mm
    1458817
    SK 40 
    5 mm 
    80.0 mm
    208340
    SK 40 
    6 mm 
    80.0 mm
    208350
    SK 40 
    6 mm 
    130.0 mm
    208347
    SK 40 
    20 mm 
    80.0 mm
    208357
    SK 40 
    20 mm 
    130.0 mm