arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
AGE-Z 2-080-2 Podobne ako na obrázku

AGE-Z 2-080-2

Identifikačné číslo 324484

Kompenzačná jednotka Z AGE-Z 2, Veľkosť: 80, so zaistením

  • Kompenzácia Z: 10 mm
  • Hmotnosť obrobku: 12 kg
  • Sila Fz max.: 500 N
  • Sila Fd max.: 1500 N
  • Max. sila pružiny: 120 N
Kompenzácia Z [mm] 10.0
Odporúčaná manipulačná hmotnosť, vertikálna [kg] 12.0
Zaisťovacia sila, zasunutý stav pri 6 baroch [N] 1450.0
Zaisťovacia sila, vysunutý stav pri 6 baroch [N] 1500.0
Min. sila pružiny [N] 90.0
Max. sila pružiny [N] 120.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 2.5
Max. prevádzkový tlak [bar] 6.0
Presnosť opakovania [mm] 0.02
Prípojka na strane robota ISO 9409-1-80-6-M8
Hmotnosť [kg] 1.7
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Dĺžka X [mm] 105.0
Šírka Y [mm] 105.0
Výška Z [mm] 65.0
Moment Mx max. [Nm] 30.0
Moment My max. [Nm] 30.0
Moment Mz max. [Nm] 80.0
Sila Fz max. [N] 500.0
Max. sila Fd [N] 1500.0

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.

Vodiaci systém
Neobmedzené guľôčkové ložiská

Monitorovanie
pomocou magnetického spínača alebo indukčného bezdotykového snímača

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Kryt
tvrdo anodizovaná hliníková zliatina, funkčné časti vyrobené z kalenej ocele

Rozsah dodávky
Kompenzačná jednotka v objednanom variante, prvky pre mechanické pripojenie a bezpečnostné informácie. Produktovo špecifické návody si možno stiahnuť na adrese schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 mesiacov