arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Hákový kľúč SINO D12-25 Podobne ako na obrázku

Hákový kľúč SINO D12-25

Hákový kľúč

Identifikačné číslo 208877

SINO Hakenschlüssel D12-25, Hákový kľúč
  • Pre upínací priemer: Ø12-Ø25, Ø1/2"-Ø1"
  • Dĺžka L1: 367 mm
Pre upínací priemer Ø12-Ø25, Ø1/2"-Ø1"
L1 [mm] 367.0
Hmotnosť [kg] 0.428