WELDON Slim
WELDON Flächenspannfutter
Con i portautensili WELDON Slim si possono serrare in modo sicuro gli utensili con piano di trascinamento laterale su gambo cilindrico. Mediante la vite di bloccaggio del portautensile si impedisce la torsione o la fuoriuscita dell'utensile. L'attacco è adatto per utensili con gambi cilindrici ai sensi della norma ISO 1835B e della norma ISO 6535HB. La vite di bloccaggio con testa sferica e la vite di regolazione assiale sono comprese nella fornitura.
La variante WELDON Slim Cool Flow consente la refrigerazione periferica mediante canali di refrigerazione nella parete, che possono essere opzionalmente chiusi/a tenuta stagna con due viti M3. Il refrigerante viene addotto direttamente al tagliente dell'utensile.
La variante WELDON Slim Cool Flow consente la refrigerazione periferica mediante canali di refrigerazione nella parete, che possono essere opzionalmente chiusi/a tenuta stagna con due viti M3. Il refrigerante viene addotto direttamente al tagliente dell'utensile.