arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KSC3-K 160-480

KSC3-K 160-480

基本的なクランピングバイス

Identifikačné číslo 1514297

標準単動バイス

特長:
  • システムジョーなし
  • ニッケルメッキされたベース本体
  • VERO-S 設置準備済み
  • 標準
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 480 x 70 mm
  • 最大把持力: 50 kN
  • 最大トルク: 175 Nm
  • 重量: 35 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 160.0
最大把持力 [kN] 50.0
最大トルク [Nm] 175.0
重量 [kg] 35.0

納品内容
バイス、取扱説明書は含まれますが、システムジョーは含まれません