TRIBOS SVL-20 Ø10x150
Polygonálne predĺženia
Identifikačné číslo 205606
TRIBOS SVL-20 Ø10x150, Polygonálne predĺženia
- TRIBOS SVL
- Upínací priemer: 10 mm
- Upínací priemer na strane stroja: 20 mm
- Celková dĺžka: 150 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Min. krútiaci moment: 20 Nm
Technické údaje
| Technologie | Polygonale verlenging |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS SVL |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-20 |
| Klemdiameter D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| D5 | 20 mm |
| Totale lengte L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| L6 [mm] | 100.0 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 0.29 |
Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Max. begrensde snelheid
18.500 RPM
Individueel
Ook verkrijgbaar in zwaar metalen uitvoering
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar