arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SGVS-G3-B 45-26.5-22

SGVS-G3-B 45-26.5-22

Mors VS

Identifikačné číslo 1452074

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors grip VS
  • Mors à changement rapide
  • Compatible avec: KSC mini
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 45 x 26,5 x 22 mm
  • Étape de serrage: 3 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Poids: 0.1 kg
Largeur [mm] 45.0
Profondeur [mm] 26.5
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.1

Etendue de la livraison
Système de mors