arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
PVB 50-32 Ilustração semelhante

PVB 50-32

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Identifikačné číslo 422392

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Extensões do polo flexíveis PVB 50
  • Com furo de passagem e parafuso M8.
  • Tecnologia: Poste quadrado
  • Curso de compensação 5 mm.
Dados técnicos:
  • Dimensões: 47,5 x 45 x 32 mm
  • Curso de compensação: 5 mm
  • Para tamanho de polo: 50 x 50 mm
Comprimento [mm] 47.5
Largura [mm] 45.0
Altura [mm] 32.0
Altura mín. [mm] 29.5
Altura máx. [mm] 34.5
Curso de compensação [mm] 5.0

Escopo de fornecimento
Extensão do polo, parafuso de fixação