arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SGKSE-E 65-49-39

SGKSE-E 65-49-39

Klinové upínacie prvky

Identifikačné číslo 1329345

Štandardné systémové čeľuste

Vlastnosti produktu:
  • Klinový upínací prvok, hladký
  • Vhodné pre: KSM2 90
Technické údaje:
  • Rozmery: 65 x 49 x 39 mm
  • Auflagenhöhe: 11 mm
  • Hmotnosť: 0.8 kg
Largura [mm] 65.0
Profundidade [mm] 49.0
Altura [mm] 39.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.8

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema