SWB-FB 228
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 120203
SWB-FB 228, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Zúbkovanie: 3/32" x 90°
- Šírka drážky: 20 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Objavte ďalšie vhodné vrchné čeľuste v rôznych rozmeroch! Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
- Chceli by ste prispôsobiť množstvo dodávky (2, 3, 4, 6 kusov)? Kliknite na "Nakonfigurovať individuálnu upínaciu čeľusť".
Technické údaje
| Grupo de produtos | Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço |
|---|---|
| Serração | 3/32" x 90° |
| Largura do slot N [mm] | 20.0 |
| Largura B [mm] | 50.0 |
| Altura H [mm] | 80.0 |
| Comprimento L [mm] | 150.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 81.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 38.0 |
| Parafusos | M20 |
| Material | Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo |
| m/conjunto [kg] | 11.0 |