arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KA WLN0804-LK-00500-A Podobne ako na obrázku

KA WLN0804-LK-00500-A

kábel

Identifikačné číslo 307765

Pripájacie káble, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M8, Uhlová zásuvka

  • Pripojenie: M8
  • Počet vodičov: 4
  • Dĺžka kábla: 5 m
  • Max. prúd: 4 A
Conexión por la parte del sensor Enchufe acodado
Rosca por la parte del sensor M8
Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] 90
Conector por la parte del gabinete de control cables abiertos
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] 0
Número de conductores 4.0
Sección del conductor [mm²] 0.34
Corriente máxima por cable [A] 4.0
Corriente máx. [A] 4.0
Modelo PNP angular sí