MFA-D2-0.5-1.0-ORG 85
フィンガー
Identifikačné číslo 304113
フィンガー MFA-ORG, 適合タイプ: ORG 85
- フィンガーブランクの材料: アルミニウム
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
- 最小コード強度: 0.5 mm
- 最大コード強度: 1 mm
Technické údaje
| ID あたりの個数 | 1.0 |
|---|---|
| 材質 | アルミニウム |