arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SLD

SLD

线性直轴
全能的动态线性产品 —— 为您的应用量身定制。

Lineardirektachse SLD

Der dynamische Achs-Allrounder perfekt zugeschnitten auf Ihre Anwendung

Die Baureihe SLD ist eine neue Generation von SCHUNK-Lineardirektachsen. Die dynamischen, hochbelastbaren Achsen mit elektrischem Lineardirektantrieb sorgen für kurze Zykluszeiten und mehr Produktivität in High-Speed-Montage- und Handhabungsprozessen. Aufgrund der hohen Antriebskräfte bis maximal 2,4 kN und der Tragfähigkeit von bis zu 106 kN sowie der langen Lebensdauer ist die Achse für jede Branche bestens geeignet – sogar für die anspruchsvolle Zellfertigung im Trockenraum.

SLD EGK Nutzentrenner Anwendungsbild

SLD in der Zellfertigung

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Nahezu keine Verschleißteile
    für hohe Standzeit und Zuverlässigkeit des Systems
  • Kein mechanisches Spiel zwischen den Antriebselementen
    für schnelles Ansprechverhalten und hohe Positioniergenauigkeit
  • Hohe Tragzahlen
    für hohe Belastbarkeit und Lebensdauer
  • Integrierter Motor und Messsystem in der Achse
    minimiert Störkonturen und Platzbedarf
  • Ausrüstbar mit absolutem Wegmesssystem
    für weniger Programmieraufwand und Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme und im Betrieb
  • Hohe Dynamik für kürzere Zykluszeiten
    dadurch hohe Produktivität
  • UL-Zertifizierung
    für den Einsatz im US-amerikanischen und kanadischen Markt
  • Optional pneumatische Sicherheits-Haltebremse als Absenksperre
    für hohe Anforderungen an die Maschinen- und Personensicherheit
  • Optional zertifizierte Sicherheitsgeber nach SIL2/PLd
    für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Maschinensicherheit

Optionen und spezielle Informationen

  • Modulares Gebersystem
    Das Linearmodul ist mit unterschiedlichen Wegmesssystemen lieferbar. Das inkrementelle Wegmesssystem verfügt über die Schnittstelle 1Vss. Die absoluten Wegmesssysteme sind wahlweise mit den Schnittstellen HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® oder DRIVE-CLiQ lieferbar. Weitere Schnittstellen sind auf Anfrage möglich.
  • Pneumatische Haltebremse
    Optional ist das Linearmodul ausgestattet mit einer Sicherheits-Haltebremse lieferbar. Diese Haltebremse wird pneumatisch betätigt. Ihre Funktion ist im unbelüfteten Zustand aktiviert. Die Haltebremse dient damit einer Positionserhaltung der Linearachse im unbestromten Zustand. Die Haltebremse ist auch für Anwendungen im Bereich der Maschinensicherheit geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.
  • Weitere Motorschlitten
    Die Linearachse kann mit mehreren aktiven Motorschlitten ausgestattet werden. Somit sind spezielle und für die Kundenanwendung ideale Achslösungen darstellbar.
  • Zertifiziertes Gebersystem
    Alle Gebersysteme sind nach SIL2/PLd zertifiziert. Damit sind auch anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen im Bereich der Maschinensicherheit umsetzbar. Bitte sprechen Sie uns an.
  • Version mit lebensmittelkonformer Schmierung (H1G)
    auf Anfrage als Lösung der Einstiegshürde in MedTech, Lab Automation, Pharma und der Lebensmittelindustrie. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt.