arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV90°

ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV90°

Chuck automático con paso de barra

ID 1316845

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 2 mordazas
  • Paso de barra: 104 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.3 mm
  • Carrera del pistón: 20 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 106 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 46 kN
  • Revoluciones máx.: 2800 1/min
  • Peso: 47 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 8 (Z220)
Dentado 1/16" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 2800.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 106.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 46.0
Carrera/mordaza [mm] 5.3
Carrera del pistón (H) [mm] 20.0
Momento de inercia [kgm²] 0.69
Peso [kg] 47.0

Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones