MTTH HSK-A 63 MK2x120
莫氏锥接口(带锁紧螺纹)
ID 23004341
MTTH HSK-A 63 MK2x120, 刀柄
- 莫氏锥接口(带锁紧螺纹)
- 系列: 莫氏锥接口(带锁紧螺纹)
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径的螺纹: M10
- 莫氏锥度: MK 2
- 突出长度: 120 mm
- 回转精度: 从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| 기술 | 잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부 |
|---|---|
| 시리즈 | 잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| MK 크기 | MK 2 |
| 스레드 고정 볼트 G | M10 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 120 mm / 4.7" |
| L4 [mm] | 94.0 |
| 중량 [kg] | 1.16 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
DIN 228A에 따라 고정 나사를 이용한 모스 테이퍼 툴 설치에 적합.
흔들림 정확도
테이퍼에서 내부 테이퍼까지 측정 시 0.008mm 이하
밸런싱 등급
G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능