arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

RAPIDO jaw quick-change system

Tool-free chuck jaw change in less than 60 seconds

The jaw quick-change system RAPIDO enables jaw changes in a matter of seconds without any use of tools whatsoever. The jaws can be changed manually or automatically in under 60 seconds. Specifically in the area of the serrated lathe chuck, this type of jaw change creates completely new options for adapting the lathe chuck quickly and easily to new clamping tasks.

Our performance promise. Your benefits.

  • Tool-free jaw quick-change
  • Fully automatable
  • Complete jaw change in less than 60 seconds
  • I.D. and O.D. clamping possible
  • Can be retrofitted for all standard chucks
  • Repeat accuracy of 0.02 mm
  • Extensive ja blank concept
  • RAPIDO 支撑爪

    RAPIDO 支撑爪

    卡爪的快速更换系统 RAPIDO 使得软爪更换仅需数秒,且无需使用任何工具。这可将整套卡爪的装调时间缩短到 60 秒内。不同抓取直径的毛坯件及完工零件均可在最短时间内夹取,且过程可靠。即便在悬式车床卡盘上也方便用户操作,而且安装时无需重新调整卡爪。
    由于接口已磨制,系统的更换重复精度最大为 0.02 mm。即便处于未夹持状态下,双重锁定也可保证安全。
    RAPIDO 既可以在没有相应接口时用于 SCHUNK 卡盘, 也可以通过一个过渡卡爪在现有的车床卡盘上作为改装件使用。
    显示系列
    RAPIDO 可更换嵌块

    RAPIDO 可更换嵌块

    卡爪的快速更换系统 RAPIDO 使得软爪更换仅需数秒,且无需使用任何工具。这可将整套卡爪的装调时间缩短到 60 秒内。不同抓取直径的毛坯件及完工零件均可在最短时间内夹取,且过程可靠。即便在悬式车床卡盘上也方便用户操作,而且安装时无需重新调整卡爪。
    由于接口已磨制,系统的更换重复精度最大为 0.02 mm。即便处于未夹持状态下,双重锁定也可保证安全。
    RAPIDO 既可以在没有相应接口时用于 SCHUNK 卡盘, 也可以通过一个过渡卡爪在现有的车床卡盘上作为改装件使用。
    显示系列