Modules utilisés en guise d'interfaces de pièce à usiner
Modules de bridage
Modules de serrage ou modules de compensation utilisés en guise d'interfaces avec la pièce à usiner Les modules de serrage peuvent être actionnés par commande pneumatique ou manuelle. Les modules de compensation servent à compenser les différences de hauteur.
Description
Výhody – Přínos pro Vás
- Vyrovnání výškových rozdílů až 11 mm
Zakázkové nastavení podle příslušného upínacího úkolu - Středicí čep mezi komponentami bez házivosti
Vysoká opakovatelná přesnost < 0,005 mm - Inteligentní upínací připojení mezi stohovacími moduly
Pro jednoduchý a rychlý provoz - Vysoký axiální přítlak
Až 15 kN pro vysoké řezné parametry a vyšší efektivitu výroby - Turbo integrováno ve výchozím nastavení
Přítlačná síla zvýšená až na 300 % pro optimální využití výkonu stroje, proto vysoká efektivita. - Tvarové samosvorné zamykání
Plný axiální přítlak je zachován i v případě poklesu tlaku - Nekorodující konstrukce z nerezové oceli
Dlouhá životnost a maximální procesní spolehlivost
Možnosti a zvláštní informace
- WDP-5X-DSM 99-70
Pneumaticky aktivovaný modul pro přímé upínání s vysokým axiálním přítlakem. Obrobek je upnut silou pružiny samosvorným a tvarovým kontaktem. - WDP-5X-DSM 99-70-M
Ručně aktivovaný modul pro přímé upínání s vysokým axiálním přítlakem. Přímé upínání obrobku se uskutečňuje otáčivým pohybem aktivačního šroubu, má tvarový kontakt a je samosvorné. - WDP-5X-ASM 99-70-Ø36
Pneumaticky aktivovaný kompenzační modul s vysokou upínací silou. Kompenzační modul lze použít pro volné vyrovnávání výškových rozdílů až do 11 mm. Obrobek je upnut silou pružiny samosvorným a tvarovým kontaktem.