J02P-Q8
Elektronische Magnetschalter
ID 1353072
Magnetschalter J02P/N, C-Nut
- Anzahl Schaltpunkte: 1
- Schaltart: PNP
- Schließer
- Kabellänge: 30 cm
- Elektrischer Anschluss: M8-Stecker, 3-polig
- Nennspannung: 24 V DC
技术细节
| Schaltfunktion | Schließer |
|---|---|
| Schaltungsart | PNP |
| Anzahl Schaltpunkte | 1 |
| Max. Schaltfrequenz [Hz] | 3000.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -25.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 70.0 |
| LED-Anzeige am Sensor | ja |
| Spannungsart | DC |
| Nennspannung | 24.0 |
| Min. Betriebsspannung | 10.0 |
| Max. Betriebsspannung | 28.0 |
| Spannungsabfall [V] | 0.8 |
| Max. Schaltstrom | 50.0 |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Verpolungssicher | ja |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Kabelstecker/Kabelende | M8-Stecker, 3-polig |
| Kabellänge L [cm] | 30.0 |
| Kabeldurchmesser D [mm] | 2.6 |
| Kabelaufbau (Aderquerschnitt/Anzahl Adern) | 3x 0,13 mm2 |
| Werkstoff Kabelummantelung | PVC |
| Min. Biegeradius (statisch) [mm] | 26.0 |
| Eigenmasse [kg] | 0.007 |
| Schutzart IP (Sensor, gesteckt) | 67 |
| Schutzklasse | III |
Das Anschlusskabel des Sensors darf nur statisch verlegt werden. Eine dynamische Belastung ist nicht erlaubt.