AGE-F-XY-063-3
Unità di compensazione
Ident.-Nr. 324942
Alternative Produkte:
Unità di compensazione AGE-F, Dimensioni: 063, senza bloccaggio
- Corsa di compensazione XY: ± 4 mm
- Peso del pezzo: 12.5 kg
- Forza di ritorno minima con molla integrata: 20 N
- Forza di ritorno massima con molla integrata: 55 N
- Forza Fz max: 300 N
- Forza Fd max.: 3000 N
Technische Details
| Corsa di compensazione XY [mm] | ± 4 |
|---|---|
| Peso consigliato di movimentazione, verticale [kg] | 12.5 |
| Forza di ritorno minima con molla integrata [N] | 20.0 |
| Forza di ritorno massima con molla integrata [N] | 55.0 |
| Costante elastica [N/mm] | 6.8 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | ± 0.01 |
| Peso [kg] | 0.78 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80.0 |
| Diametro D [mm] | 85.0 |
| Altezza Z [mm] | 47.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 10.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 10.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 21.0 |
| Forza Fz max [N] | 300.0 |
| Forza max. Fd [N] | 3000.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Tabella funzioni
Dimensioni e carichi massimi
Si tratta della somma massima di tutte le coppie e i carichi (forze e coppie di accelerazione, forze di processo, ecc.) che possono agire sulla unità di compensazione senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Tabella funzioni
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
导轨系统
平稳运行连接滚针导轨
监测
通过磁开关
启动
弹簧力作用下的弹簧返回
外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件
标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月