TCU-Z-080-3-OV
Ident.-Nr. 324785
Compliance TCU-Z, Taille: 080, Sans verrouillage, Raccordement direct à: PZN-plus 80
- Force Fd max.: 1500 N
Technische Details
| Verrouillage | Sans verrouillage |
|---|---|
| Dureté de l'élastomère [Shore] | 68.0 |
| Course de compliance X [°] | ± 1 |
| Course de compliance Y [°] | ± 1 |
| Déviation Z [°] | ± 1 |
| Poids [kg] | 0.3 |
| Température ambiante mini. [°C] | -10.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 90.0 |
| Force max. Fd [N] | 1500.0 |
| Raccordement direct à | PZN-plus 80 |
| Diamètre D [mm] | 80.0 |
| Hauteur Z [mm] | 20.4 |
| Moment Mx max. [Nm] | 35.0 |
| Moment My max. [Nm] | 35.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 40.0 |
* convient également à d'autres pinces avec le même schéma de fixation
Dimensions et charges max.
편향
Tableau des charges
Déflexion maximale
Dimensions et charges max.
Les forces et les couples indiqués correspondent aux valeurs maximales lorsque déverrouillé et peuvent survenir simultanément. En position verrouillée, seules les charges causées par le poids et les accélérations sont admissibles.
편향
굴절(fa)은 무게 중심까지의 길이(L)에 따라 다름
Tableau des charges
- X-Achse:
- Distance max.
- Y-Achse:
- Poids de manipulation max.
Déflexion maximale
Déflection (fa) en fonction de la distance L par rapport au centre de gravité
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
모니터링
자성 스위치 사용
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
재료
탄성중합체 소재
하우징
알루미늄 합금
제공 범위
로봇 측 설치 나사
보증
24개월