arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SW 250-2 유사 그림

SW 250-2

클램핑 인서트

ID 194117

재고 있음
SW 250-2, 클램핑 인서트
  • 높이 H: 15 mm
  • 길이 L: 29.5 mm
  • B 너비: 30 mm
  • 스레드 G: M6
Height H [mm] 15.0
Length L [mm] 29.5
Width B [mm] 30.0
Thread G M6
If pendulum jaws are used on power lathe chucks, gaps may occur. For covering these gaps, we are supplying 2 different clamping inserts, which belong to the scope of delivery.