arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGM-B-Q-50-2x2

EGM-B-Q-50-2x2

ID 306371

Magnetic gripper EGM, electrical

  • Magnet type: Bipol
  • Pole form: square
  • Pole width: 50 mm
  • Number of poles, pole arrangement: 2 x 2
  • Communication interface: digital I/O
  • Power supply: 400 V AC
  • Max. total current: 32 A
  • Number of poles: 4
  • Magnet area: 100 cm²
  • Magnetic circuit: 9.5 A
  • Max. ambient temperature: 50 °C
重量 [kg] 12.0
磁极数量 4.0
磁力区域 [cm²] 100.0
最小工件厚度 [mm] 14.0
水平磁力面的有效负载 [kg] 175.0
垂直磁力面的有效负载 [kg] 70.0
最大启动次数/分钟 [1/min] 8.0
每分钟启动 5 次时模块温度升高 [°C] 30.0
每分钟启动 15 次时模块温度升高 [°C] 68.0
IP 防护等级 52
启动/停用时电流消耗 [A] 9.5
长度 X [mm] 170.0
宽度 Y [mm] 150.0
高度 Z [mm] 61.0
磁力控制器类型 ECG 02
额定电压 [V AC] 400.0
最大电流 [A] 32.0
每个控制器最多的模块数量 7.0

Principe de fonctionnement
Magnétisation des aimants permanents

Matériau du corps
Acier

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
Impulsion électrique pour l'activation et la désactivation du système

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Kit d'accessoires avec douilles de centrage