arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EGM-B-Q-70-1x2

EGM-B-Q-70-1x2

ID 306380

Magnetgreifer EGM, elektrisch

  • Magnettyp: Bipol
  • Polform: Quadratisch
  • Polbreite: 70 mm
  • Polzahl, Polanordnung: 1 x 2
  • Kommunikationsschnittstelle: digitale I/O
  • Spannungsversorgung: 400 V AC
  • Max. Strom gesamt: 32 A
  • Anzahl Pole: 2
  • Magnetfläche: 98 cm²
  • Magnetstrom: 6.4 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 50 °C
Eigenmasse [kg] 9.0
Anzahl Pole 2.0
Magnetfläche [cm²] 98.0
Minimale Werkstückdicke [mm] 14.0
Nutzlast bei horizontaler Magnetfläche [kg] 120.0
Nutzlast bei vertikaler Magnetfläche [kg] 48.0
Max. Aktivierungen/Minute [1/min] 15.0
Modultemperaturerhöhung bei 5 Aktivierungen/Minute [°C] 15.0
Modultemperaturerhöhung bei 15 Aktivierungen/Minute [°C] 40.0
Schutzart IP 52
Stromaufnahme bei Aktivierung/Deaktivierung [A] 6.4
Länge X [mm] 210.0
Breite Y [mm] 115.0
Höhe Z [mm] 61.0
Magnetreglertyp ECG 02
Nennspannung [V AC] 400.0
Max. Strom [A] 32.0
Max. Anzahl Module pro Regler 9.0

Princip fungování
Magnetizace permanentních magnetů

Materiál těla
Ocel

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
Impuls elektrického proudu pro aktivaci a deaktivaci systému

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Sada příslušenství se středicími manžetami