arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EVG 55-40 Abbildung ähnlich

EVG 55-40

Universalgreifer

Ident.-Nr. 306020

Universalgreifer EVG, Baugröße: 55-40, elektrisch, Kommunikationsschnittstelle: siehe Regler MCS

  • Hub pro Backe: 20 mm
  • Min. Greifkraft: 5 N
  • Max. Greifkraft: 24 N
  • Spannungsversorgung: 24 V DC
  • Max. Strom gesamt: 8 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 55 °C
Hub pro Backe [mm] 20.0
Min. Greifkraft [N] 5.0
Max. Greifkraft [N] 24.0
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 0.12
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 125.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.1
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.05
Schließzeit [s] 0.6
Öffnungszeit [s] 0.6
Max. Geschwindigkeit [mm/s] 300.0
Max. Beschleunigung [mm/s²] 10000.0
Eigenmasse [kg] 0.79
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 20
Länge X [mm] 100.0
Breite Y [mm] 55.0
Höhe Z [mm] 89.2
Nennstrom [A] 4.0
Max. Strom [A] 8.0
Reglerelektronik extern
Reglertyp MCS-06
Kommunikationsschnittstelle siehe Regler MCS
Moment Mx max. [Nm] 10.0
Moment My max. [Nm] 9.0
Moment Mz max. [Nm] 7.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 150.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
Minimale Schließ- und Öffnungszeiten sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken bzw. Finger bei max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung, ohne Strombegrenzung (Maximalstrom) und Beachtung der maximal zulässigen Massen pro Finger.

Nennströme
dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.

Elektrische Bremse
Die eingebaute, elektrische Haltebremse dient der Fixierung und dem Erhalt der Position der Greiferbacken bei Spannungsabfall. Sie kann keine vollständigen Sicherheits- oder Greifkrafterhaltungsfunktionen abdecken.

Wirkprinzip
Riemenantrieb

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Grundbackenmaterial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen DC-Servomotor

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung. Für den Betrieb des Greifers EVG ist ein externer Controller MCS-06 notwendig. Das Anschlusskabel ist mit einer Länge von 3 Metern an den Greifer angebaut. Der Controller ist optional erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.