GM-K
Pinza para piezas pequeñas
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Pinzas paralelas de 2 dedos con guía redonda
Descrição do Produto
Ventajas y beneficios
- Diseño compacto
para reducir los contornos perturbantes en la aplicación - Guía redonda de barras para las mordazas base
para excelentes características de guiado - Tornillos de ajuste especiales
Para limitar la carrera ajustable en ambas direcciones. - Integración opcional de un mecanismo de mantenimiento de la fuerza de agarre sin piezas adicionales
para un agarre fuerte, incluso ante una caída de la energía - Detección de la posición final
mediante sets de detección estándar opcionales - Orificios de fijación estandarizados
para diversas combinaciones con otros módulos de la técnica de ensamblaje
Opciones e información especial
- Este módulo puede combinarse de serie con un gran número de componentes del sistema modular. Estaremos encantados de poder ayudarle.
- Modelo anticorrosión K
Para el empleo en entornos corrosivos