arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
IN 50-S-M12 Illustration similar

IN 50-S-M12

Inductive proximity switches

ID 301575

In stock
Inductive proximity switch IN

  • Switching distance: 1 mm
  • Cylindrical sensor
  • Thread sensor: M5x0.5
  • Switching type: PNP
  • Closer
  • Cable length: 30 cm
  • Electrical connection: M12
  • Nominal voltage: 24 V
测量原理 感应
开关功能 闭合装置
开关类型 PNP
开关点数量 1
开关距离 [mm] 1.0
从标称开关距离开关滞后 < 5%
最大合闸频率 [Hz] 3000.0
最低环境温度 [°C] -25.0
最高环境温度 [°C] 70.0
传感器 LED 显示器
电压类型 DC
额定电压 24.0
最小工作电压 10.0
最大工作电压 30.0
断电 [V] 0.6
最大合闸电流 0.2
短路保护
极性反转保护
外壳材料 黄铜,镀镍
电缆连接器/电缆终端 M12
电缆长度 L [cm] 30.0
电缆直径 D [mm] 3.5
电缆护套材料 聚氨酯
最小弯曲半径(动态) [mm] 35.0
最小弯曲半径(静态) [mm] 17.5
重量 [kg] 0.021
防护等级 IP(传感器,已插接) 67
防护等级 II
* 经测试的切削乳化液:r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。

产品系列的常规说明

由于各产品相互关联调整,所以应采用合适的SCHUNK传感器监控SCHUNK抓取模块、旋转模块、线性模块以及机器人附件。

如果开关距离、开关功能、磁滞和电压等关键特性非常类似,通常也可使用其他制造商的接近开关来代替SCHUNK的感应接近开关(IN、INK)。

将其他制造商的传感器装配到SCHUNK产品中,可能会影响部分功能。我们亦不能保证其他制造商传感器功能正常或安全性。