arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ORG 85 Illustration similaire

ORG 85

Pince joint torique

Ident.-Nr. 304120

Begrenzt verfügbar
Pince joint torique ORG, Taille: 85, pneumatique

  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Nombre de doigts 6.0
Jeu de doigts A : principe de fonctionnement double effet
Jeu de doigts A : course par doigt [mm] 21.0
Jeu de doigts A : force à la fermeture [N] 45.0
Jeu de doigts A : force à l'ouverture [N] 55.0
Jeu de doigts A : course de retrait [mm] 5.0
Jeu de doigts A : course de retrait [N] 20.0
Triplet de mors A : volume du cylindre par course double [cm³] 11.0
Triplet de mors A : volume du cylindre par course double [cm³] 6.0
Jeu de doigts B : principe de fonctionnement simple effet
Jeu de doigts B : course par doigt [mm] 15.0
Jeu de doigts B  : force à l'ouverture [N] 125.0
Triple mors B : consommation de fluide par course d'ouverture [cm³] 9.0
Temps de fermeture [s] 0.1
Temps d'ouverture [s] 0.12
Poids [kg] 1.35
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Longueur de doigt max. admissible [mm] 80.0
Indice de protection IP 40
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.02
Diamètre D [mm] 85.0
Hauteur Z [mm] 98.0
Moment Mx max. [Nm] 10.0
Moment My max. [Nm] 8.0
Moment Mz max. [Nm] 6.0
Force axiale max. Fz max. [N] 40.0
La possibilité de montage des joints toriques dépend de la forme (joint torique, joint carré, etc.), de la dureté Shore, du diamètre intérieur, du diamètre de tore et distance de montage. En général, des joints toriques de Ø 5 mm à Ø 160 mm peuvent être montés pour un montage extérieur et, pour un montage intérieur, des joints toriques de Ø 20 mm à Ø 120 mm sont utilisés. Les triplets de mors A et B peuvent être ajustés par rapport à leur course d'ouverture - la position fermée reste inchangée.
Veuillez contacter SCHUNK afin de vous assurer de la parfaite compatibilité de l'installation.

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Deux combinaisons indépendantes à trois doigts déforment le joint torique afin de l'installer par la suite.

Matériau du corps
Aluminium

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Douilles de centrage, informations sur la sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)