ORG
O-Ring-Greifer
Greifer, der mit entsprechenden Aufsatzfingern in der Lage ist, O-Ringe, häufig auch Quad-Ringe und andere, sowohl auf Wellen (Außenmontage) als auch in Bohrungen (Innenmontage) zu montieren
Beschreibung
优势 - 您将获益
- 采用一个机械手通过外夹内撑实现装配
灵活且节约成本 - 采用新的安装原理,性能可靠
高可用性 - 外径标准装配棘爪装配
快速调试用常规圈尺寸
选件和特殊信息
- 关于标准 O 型圈尺寸,雄克提供外部装配用标准装配手指。内部装配用的手指务必根据 O 型圈制作。根据要求,可作为订制部件从雄克购买或者由客户自己制造。图纸和设计说明可在网上下载的 PDF 版内容更全的操作手册中找到。
- 最大O 形圈线长
要安装的 O 型圈的最大厚度为直径 4 mm。 - 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。