arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GAP 20-030 Similar a la imagen

GAP 20-030

Pinza paralela angular

ID 314600

Pinza paralela angular GAP, Tamaño: 20, neumática

  • Carrera por mordaza: 1 mm
  • Fuerza de cierre: 92 N
  • Ángulo de apertura: 30 °
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
Carrera por mordaza [mm] 1.0
Fuerza de cierre [N] 92.0
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 105.0
Ángulo de apertura por garra [°] 30.0
Peso [kg] 0.3
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.46
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 3.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 7.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Tiempo de cierre [s] 0.09
Tiempo de apertura [s] 0.09
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 40.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.1
Inercia máx. admisible por mordaza para chuck [kgcm²] 3.12
Clase de protección IP 40
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Precisión de repetición [mm] 0.05
Momento Mx máx. [Nm] 4.9
Momento My máx. [Nm] 4.7
Momento Mz máx. [Nm] 1.2
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 240.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Zwangsgeführte Kniehebelkinematik

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich