arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PRG

PRG

Radiale grijper
Pinza radiale a 180° con robusta cinematica a leva e pistone ovale.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Cinematica
    La guida con cambio a settori a 1 cilindro garantisce una coppia di chiusura costante negli angoli di chiusura da -5° a +7°
  • Ottimizzazione tempi di ciclo con ammortizzazione innovativa
    integrate direttamente nella catena cinematica.
  • Densità di potenza massima
    per maggiori momenti in chiusura, griffe della pinza più lunghe e stabili
  • Molte opzioni per una flessibilità ancora maggiore
    adatta per la specifiche applicazioni, PRG è disponibile anche con mantenimento meccanico della forza di presa, in versione per temperatura elevata come anche nelle tre varianti con angolo di apertura 30°/60°/90°.
  • Alimentazione aria attraverso fori integrati per connessione diretta o tramite raccordi filettati
    per un collegamento pneumatico flessibile dell'aria compressa in tutti i sistemi di automazione

Opzioni ed informazioni speciali

  • Le pinze radiali a 180° offrono il vantaggio di evitare un ulteriore spostamento. La rotazione di 90° di ogni griffa ha solitamente come effetto l'allontanamento della griffa dall'area di lavoro: uno spostamento per arretrare l'intera pinza non è più necessario.
  • Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa
    La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura.
  • Versione per temperatura elevata V/HT
    per l'impiego in ambienti caldi
  • Ulteriori varianti
    Diverse opzioni possono essere combinate l'una con l'altra. Sono disponibili anche molte altre opzioni - basta dirci qual è la vostra operazione
  • Lubrificazione conforme alle norme alimentari
    Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso.