arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PWG-plus 50-AS Illustration similar

PWG-plus 50-AS

Angular gripper

ID 311611

Scorte limitate
Angular gripper PWG-plus, Size: 50, pneumatic, with gripping force maintenance: AS (spring-closing)

  • Opening angle: 15 °
  • Closing moment: 4.19 Nm
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 399.0
Úhel otevření na čelist [°] 15.0
Úhel rozpětí na čelist [°] 3.0
Zavírací moment [Nm] 4.19
Zavírací moment u pružiny [Nm] 0.87
Vlastní hmotnost [kg] 0.17
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.4
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 9.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. tlak vnitřního ofuku [bar] 0.5
Max. tlak vnitřního ofuku [bar] 1.0
Doba zavření [s] 0.06
Doba otevření [s] 0.1
Max. přípustná délka prstu [mm] 64.0
Max. přípustný setrvačnost na upínací čelist [kgcm²] 5.3
Třída ochrany IP 30
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Délka X [mm] 56.0
Šířka Y [mm] 30.0
Výška Z [mm] 54.5
Max. moment Mx [Nm] 13.0
Max. moment Mz [Nm] 15.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 180.0

Obecné pokyny k řadě

Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist. Uvedeného momentu zavírání bude dosaženo při úhlu otevření 0°. Podrobný průběh momentu zavírání v závislosti na úhlu otevření lze převzít ze schématu „Průběh momentu zavírání“.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
nuceně vedený pákový mechanismus

Materiál těla
Hliník

Materiál základních čelistí
tvrdě eloxovaný vysoce pevný hliník

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, pevná škrticí klapka (pro velikost 50-200), bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online).

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P