arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGB 50 Abbildung ähnlich

SGB 50

Winkelgreifer

Ident.-Nr. 305201

Auf Lager
Hoekvormige grijper SGB, Maatuitvoering: 50, pneumatisch

  • Openingshoek: 8 °
  • Sluitmoment: 4.95 Nm
  • Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 825.0
Openingshoek per klem [°] 8.0
Sluitingshoek per klem tot [°] 2.0
Sluitmoment [Nm] 4.95
Gewicht [kg] 0.06
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 0.8
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 1.8
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 7.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Sluitingstijd [s] 0.08
Openingstijd [s] 0.05
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 50.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.07
IP-beschermklasse 20
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.1
Min. drukkracht [N] 4.0
Compressieslag [mm] 5.0
Lengte X [mm] 50.0
Breedte Y [mm] 31.2
Hoogte Z [mm] 50.0
Moment Mx max. [Nm] 0.4
Moment Mz max. [Nm] 0.3
max. axiale kracht Fz max. [N] 8.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Sluitmoment
is de rekenkundige som van het individuele moment die op elke klem wordt uitgeoefend.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
enkelvoudig werkende cilinderzuiger met tandwielaandrijving via hefboom en herpositionering door veer

Materiaal behuizing
Kunststof met metalen functiecomponenten

Materiaal basisklem
Kunststof

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Grijper in de bestelde variant en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Behoud van grijpkracht
niet mogelijk