PZH-SF
Garra de dedo giratória
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Garra autocentrante universal de 3 dedos com curso de castanha grande e giratório para uma ampla gama de peças e guias redondas resistentes à sujeira
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Dedo giratório
para um curso longo de uma grande variedade de peças ou para seções rebaixadas - Princípio de pinhão e cremalheira
para transmissão de alta potência e preensão sincronizada - Conexão fácil da castanha de sobrepor
para castanhas de sobrepor personalizadas - Universalmente aplicável
para preensão interna e externa - Programa abrangente de acessórios para sensores
para possibilidades de consulta versáteis e monitoramento da posição do curso - Disponível para adaptações de robôs padrão
de acordo com a ISO 9409
Opções e informações especiais
- Dimensões e pesos da peça
Por ter posições de dedos indexáveis, a garra é extremamente flexível e capaz de lidar com uma ampla variedade de tamanhos de peças. Além disso, diferentes comprimentos de castanhas base e diâmetros do dedo podem ser adaptados em relação à força de aperto necessária e às dimensões da peça. Entre em contato conosco para obter detalhes.