arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGW 40 Abbildung ähnlich

SGW 40

Winkelgreifer

Ident.-Nr. 305204

Auf Lager
Winkelgreifer SGW, Baugröße: 40, pneumatisch

  • Öffnungswinkel: 8 °
  • Schließmoment: 1.35 Nm
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 329.0
Öffnungswinkel pro Backe [°] 8.0
Überspannungswinkel pro Backe bis zu [°] 2.0
Schließmoment [Nm] 1.35
Eigenmasse [kg] 0.05
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 0.3
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 0.5
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 7.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.02
Öffnungszeit [s] 0.03
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 32.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.03
Schutzart IP 20
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.1
Durchmesser D [mm] 40.5
Höhe Z [mm] 28.0
Moment Mx max. [Nm] 0.1
Moment Mz max. [Nm] 0.1
Max. Kraft axial Fz max. [N] 3.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
einfach wirkender 3fach-Kolben mit Hebelgetriebe und Federrückstellung

Gehäusematerial
Kunststoff mit metallischen Funktionsteilen

Grundbackenmaterial
Kunststoff

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Zentrierstifte, O-Ring für Direktanschluss, Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar)

Greifkrafterhaltung
ist nicht möglich